15AB-MSJ-I 8:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S

15AB-MSJ-I 8:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Vérin à vis mécanique

Vis sans fin (pouce) Vérin à vis mécanique, Inverted, Anti-Backlash, 15 ton Capacité, 8:1 Rapport de transmission, Standard Threaded End

Délai d'exécution :  4 Semaines*
$3821.98 unité**
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
  • Ensemble anti-jeu pour réduire le jeu

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
T 1 828,80 mm (72,000 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Rapport de transmission 8:1
Diamètre de vis 57 mm / 2,25 in
Pas de vis 13 mm / 0,50 in
Diamètre du noyau de la vis 43 mm / 1,68 in
Tours de vis sans fin par pouce 16
Poids 71 kg / 157,30 lbs
Temp. min. -29 °C / -20 °F
Temp. max. 93 °C / 200 °F
Matériau du boîtier Fonte ductile
Matériau du manchon d’entraînement Breveté Nook Bronze
Matériau de l’arbre à vis sans fin Acier allié
Matériau de la vis Série 4140
Soufflets No Bellows Boots
Capteur Nook No Tube Sensor
Environnement Standard Environment

Performance

Performance
Performance Valeur
Capacité 133 447 N / 30 000,00 lbf
Couple pour soulever 1 lb [0,45 kg] 0,0046 N·m / 0,0410 in.-lb.
Couple d’entrée max. 137,96 N·m / 1 221,00 in.-lb.
Entrée kW/HP max. 3,73 kW / 5,00 hp
Vitesse nominale max. de la vis sans fin 258 rpm
Capacité max. à 1 750 tr/min 19 679 N / 4 424 lbf
Couple de traînée (tare) 2,260 N·m / 20,000 in.-lb.
Efficacité de la vis de levage 37%
Vitesse de course du vérin à 1 750 tr/min 2 769 mm/min / 109 in/min

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :